Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLCDA10DRF Twido?
Вопрос (Проблема):
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLCDA10DRF Twido?

Серия/Окружение/Версии:
TWDLCDA10DRF Twido,  TM221C16R

Решение:
Рекомендуемой заменой контроллера TWDLCDA10DRF Twido является контроллер TM221C16R.
Характеристики Twido в сравнении с характеристиками M221
Общее количество операций ввода-вывода: 10 (Twido) против 16 (M221)
Ввод: 6 (Twido) против 9 (M221)
Релейный выход: 4 (Twido) против 7 (M221)
Транзисторный выход: 0 (Twido) против 0 (M221)
Аналоговый вход: 0 (Twido) против 2 (M221)
Источник питания: 24 В постоянного тока (Twido) против 240 В переменного тока (M221)
Совместимость программного обеспечения:
- Программное обеспечение SoMachine Basic может преобразовать приложение Twido в M221 (за исключением таких функций, как Asi & CanOpen, не поддерживаемых M221)
Механическая совместимость:
- Такая же ширина 70 мм и одинаковая глубина (высота) 90 мм
- длина M221 больше из-за TB с шагом 5,08 мм по сравнению с TB с шагом 3,81 мм на Twido
- M221 может поддерживать модуль цифрового и аналогового ввода-вывода TM2
- Все модули и аксессуары TWD *** не поддерживаются M221, в частности CanOpen, Asi, модуль последовательного интерфейса и дисплея.
- Twido + CanOpen Module = M241 CanOpen - Twido + Asi Module = M221 Eth + Eth / Asi шлюз