Теплові реле перевантаження TeSys Deca
Теплові реле перевантаження з ручним або автоматичним скиданням 0,1 до 150А і 0,06 до 75кВт Теплові реле перевантаження з функцією ручного та автоматичного скидання від 0,1 до 150 A і від 0,06 до 75 кВтЧастина серії TeSysПереглянути продукти 
TeSys Giga Електронні реле
Електронні реле, зкоординовані з контакторами та автоматичними вимикачами TeSys Giga, для захисту двигунів від перенавантажень до 630А (335 кВт /400 В) Реле з високими номінальними струмами, для поєднання з контакторами TeSys Giga та захисту електродвигунів з номінальними струмами до 630 А.Частина серії TeSysПереглянути продукти 
Електронні реле TeSys LR9
Електронні реле, для просунутого захисту двигунів від перевантажень, з номінальним струмом до 630 A (315 кВт / 400 В) Частина TeSysTeSys LR9 — це повна лінійка електронних теплових реле перевантаження від 0,1 до 630 А. Реле розроблені для контакторів TeSys Deca та F, їх можна монтувати безпосередньо під контакторами.Частина серії TeSysПереглянути продукти 
TeSys LR2 k
Теплові реле перезавантаження з ручним або автоматичним скиданням 0,11 до 16А і 0,06 до 5,5 кВт Теплові реле перевантаження з функцією ручного або автоматичного скидання від 0,11 до 16 A і від 0,06 до 5,5 кВтЧастина серії TeSysПереглянути продукти