Пристрій Плавного Пуску Altivar ATS490
Інноваційний Пристрій Плавного Пуску для Промисловості та інфраструктури потужністю від 4 до 900 кВт Пристрій плавного пуску Altivar ATS490 - це широкий асортимент пристроїв з високими характеристиками та довговічністю , що забезпечують вдосконалене управління двигуном, включаючи цілісне бачення управління енергією та ресурсами. Вбудовані інноваційні функції, такі як інтегрована система моніторингу стану, сертифікована кібербезпека, сертифіковані функції безпеки (STO), обхідні реле та контроль крутного моменту, оптимізують обладнання від проектування до експлуатації.Частина серії AltivarПереглянути продукти 
Пристрій Плавного Пуску Altivar ATS430
Пристрій Плавного Пуску для стандартних машин та промисловості від 4 до 400 кВт Пристрій плавного пуску Altivar ATS430 розроблено з урахуванням вимог до довговічності, ефективності та екологічності. ATS430 забезпечує найкраще у своєму класі керування двигуном, надійну роботу та простоту, одночасно знижуючи загальну вартість обладнання. Ця серія пристроїв плавного пуску також інтегрує в собі все необхідне для майбутнього, наприклад, найкращі практики кібербезпеки та системи моніторингу стану.Частина серії AltivarПереглянути продукти 
Пристрій плавного пуску Altivar ATS130
Пристрої плавного пуску для простих машин від 11 до 55 кВт Простий і компактний пристрій плавного пуску, який розширює діапазон потужності ATS01, забезпечуючи при цьому нові переваги, такі як поліпшена механічна та електрична гнучкість, підвищена експлуатаційна ефективність і оптимізоване керування двигуном з рішенням плавного пуску двигуна ATS130.Частина серії AltivarПереглянути продукти 
Altivar Soft Starter ATS480
Пристрої плавного пуску і гальмування для Технологічних процесів та Інфраструктури від 4 до 900кВт Пристрій плавного пуску Altivar™ ATS480 – еволюція пристроїв плавного пуску для цифровізації, оптимізована до стандартів кібербезпеки. Розроблений для технологічних процесів та інфраструктури, ATS480 спрощує проєктування й максимізує доступність механізмів та застосувань навіть у найвимогливіших середовищах. ATS480 базується на перевіреній надійності й продуктивності пуску/гальмування, подовжуючи термін служби обладнання ATS48 і зберігаючи інвестиції завдяки використанню поточних рішень.Частина серії AltivarПереглянути продукти 
Altistart 22
Пристрій плавного пуску та гальмування Пристрій плавного пуску та гальмування для насосів і вентиляторів від 4 до 315 кВтЧастина серії AltivarПереглянути продукти 
Altistart 48
Пристрої плавного пуску і гальмування Altistart 48 потужністю від 4 до 900 кВт Пристрій плавного пуску і гальмуванняЧастина серії AltivarПереглянути продукти 
Altistart 01
Пристрої плавного пуску Altistart 01 для простих машин і механізмів від 0,37 до 15 кВт Пристрій плавного пуску і гальмуванняЧастина серії AltivarПереглянути продукти