TeSys Deca - розмір 2
Автоматичні вимикачі з магнітним і комбінованим розчіплювачем Автоматичні вимикачі захисту двигунів до 32А (15 кВт/400В)Частина серії TeSysПереглянути продукти 
TeSys Deca - розмір 3
Автоматичні вимикачі з магнітним і комбінованим розчіплювачем Автоматичні вимикачі захисту двигунів до 80А (45 кВт/400В)Частина серії TeSysПереглянути продукти 
TeSys Deca - типорозмір 4
Автоматичні вимикачі, що координуються з контакторами TeSys Deca, для захисту двигунів до 115 А (55 кВт/400 В) Раніше відомий як TeSys GV4. Компактна, міцна та інноваційна лінія автоматичних вимикачів двигунів.Частина серії TeSysПереглянути продукти 
TeSys Quickfit
Система швидкого монтажу до 15кВт/400В Система установки для дискретних пускачів двигунів до 15 кВт / 400 ВтЧастина серії TeSysПереглянути продукти