Лінійка
PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors
Бездротовий датчик енергії Бездротовий датчик енергії і потужності класу 1Частина серії PowerLogic™Переглянути продукти Серія PowerLogic PM3000
Лічильники електроенергії на DIN-рейку для базових вимірювань Основні лічильники електроенергії для розуміння вашої електроустановки та оптимізації ваших операційЧастина серії PowerLogic™Переглянути продукти Лічильники електроенергії Acti9 iEM3000
3-фазні лічильники електроенергії на DIN-рейку для енергоменеджменту Ідеально підходять для комерційних будівель, промисловості, дата-центрів, зарядних станцій для електромобілів та інфраструктурних об'єктів. Ці ефективні, багатофункціональні та інтелектуальні лічильники енергії на DIN-рейку дають змогу надійно керувати енергією та витратами.Частина серії 9 SeriesПереглянути продукти