Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Стійковий БРЖ Easy Rack PDU, з вимір. за розетками, 0U, 3 фази, 22 кВт, 230 В, 32 A, (18) розеток C13 і (6) C19, вхід IEC60309 3P+N+PE

EPDU2232MBO

Включено 1-річну підписку Secure NMC
Індивідуальне вимірювання електроенергії на рівні розетки
Надійний розподіл електроенергії з точністю вимірювання ±1%
Розширені протоколи безпеки з NMC3
Монтаж без інструментів Zero U
Environmental Data
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1511
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні

+ Lifecycle Services

Сервісний пакет: подовження на 1 рік гарантії на приладдя

WBEXTWAR1YR-AC-05

Подовження гарантії на 1 рік для 1 од. приладдя (для поновлення або великих обсягів)

WEXWAR1Y-AC-05

Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!

Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.