Виділіть зображення, щоб збільшити



Стійка APC Easy Rack, 24U, чорна, з дахом, коліщатками, ніжками, 4 кронштейнами та бічними панелями, без дна, В 1198 x Ш 600 x Г 1200 мм
ER6422
Легко вибирати, встановлювати та доповнювати аксесуарами
Якість, надійність і сумісність рішень APC
підходить для невеликих просторів на периферії
Інтегроване електричне заземлення, сертифіковане UL 2146
Глибина 1200 мм для більш глибоких серверів і комутаторів
Environmental Data
Environmental Data
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
249