
Виділіть зображення, щоб збільшити

Передня панель з вирізом під модульні апарати 24M - 200x600 мм
NSYMUC206
Вирізані металеві панелі для модульних розподільних пристроїв (1 модуль = 18 мм).
Прикручуються через отвір в панелі.
Призначені для модулів по 150 або 200 мм в висоту.
Кут відкриття панелі обладнанної петлями до 120°.
Панелі для шаф шириною 600 мм: мають по 24 модулів в ряду.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Пакет з вторинного картону
Ні
Use Again
Повернення
Ні
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.