

Передня панель з вирізом під модульні апарати 72М - 450x600 мм
NSYMUC456
Знято з виробництва:30 вер. 2023 р.
NSYMUC456 не було замінено. Звертайтеся до Служби підтримки за подальшими вказівками.
Вирізані металеві панелі для модульних розподільних пристроїв (1 модуль = 18 мм).
Прикручуються через отвір в панелі.
Призначені для модулів по 150 або 200 мм в висоту.
Кут відкриття панелі обладнанної петлями до 120°.
Панелі для шаф шириною 600 мм: мають по 24 модулів в ряду.
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.