Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

APC SMART-UPS, ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ, 2200 ВА, СТІЙКОВИЙ 2U, 230 В, 8 РОЗЕТОК IEC C13, 2 РОЗЕТКИ IEC C19, МЕРЕЖЕВА КАРТА, AVR, РК-ДИСПЛЕЙ

SMT2200RMI2UNC

Тип акумулятора:

Вхідна напруга:

Змінна батарея (1) доступний
Лінійне інтерактивне ДБЖ з чистою синусоїдою на 2200 ВА/1980 Вт, 2U, для монтажу в стійку
Ідеально підходить для серверів, сховищ, мережевих шаф, бізнес-телефонії та роздрібної торгівлі
Автоматичне регулювання напруги допомагає коригувати мережеву напругу
Попередньо встановлена NMC для мережевого моніторингу та керування ДБЖ
1-річна підписка Secure NMC включено
Environmental Data
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
3327
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні

+ Lifecycle Services

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1P UPS up to 10kVA

WADV1PEAA

Подовження гарантії на 1 рік (для поновлення або великих обсягів)

WEXTWAR1YR-SP-04

Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!

Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.