Виділіть зображення, щоб збільшити



+ 8
Відео: 1
Двоголова кнопка з підсвічуванням, Easy Harmony XA2, пластик, 22 мм, 1 зелений I + 1 світло + 1 червоний O, 220…230 В AC, 1NO + 1NC
XA2EW7L3741M5
Економічні пластикові кнопки з металевим кільцем
Модульна конструкція забезпечує гнучке та просте налаштування для сумісних продуктів
Широка доступність через розгалужену дистриб'юторську мережу
Висока міцність і захист від суворих умов навколишнього середовища
Повнофункціональне рішення, що відповідає потребам клієнта
Environmental Data
Environmental Data
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
177
Use Better
Пакет з вторинного картону
Так
Use Again
Повернення
Ні
Потрібна додаткова інформація? Ознайомтеся з нашими відповідями на найпопулярніші технічні запитання!
Тут можна легко знайти відповіді на найпоширеніші запитання.