Ціннісні рішення для електроенергетичних компаній
Оптимізоване управління даними мережі
Очолюйте енергетичне майбутнє — перетворіть дані мережі на реальну бізнес-перевагу.
Трансформація енергії за допомогою модернізації мережі
Дізнайтеся, як модернізація мереж розширює можливості розподілених енергоресурсів (DER), мікромереж та енергетичних спільнот, за допомогою експертних висновків щодо майбутнього гнучких та ефективних енергетичних систем.
Відкрийте для себе наші рішення EcoStruxure™ для електромереж та енергосистем
Наше програмне забезпечення, послуги та продукти для ринку електромереж та енергосистем

Майбутнє енергопромисловості вже поруч
Мережі є каталізатором енергетичних переходів, уможливлюючи електрифікацію та декарбонізацію.

Зменште свій вуглецевий слід і оптимізуйте експлуатаційні витрати
Дізнайтеся, як поєднання технологій середньої напруги і цифрових технологій без елегазу сприяє декарбонізації та ефективності енергосистем, будівель і промислових операцій.
Ознайомтеся з новинами для електроенергетичних компаній
Що таке електроенергетичні підприємства?
Електроенергетичні підприємства — це організації, які керують виробництвом, переданням і розподілом електроенергії споживачам. Вони необхідні для підтримки електромережі та забезпечення доступу до надійного та безпечного електропостачання для домогосподарств, підприємств і промисловості.
Що таке рішення для розумної електромережі?
Інтелектуальні енергомережі — це передові технології, які поєднують цифрові комунікації та автоматизацію для підвищення ефективності, надійності та екологічності виробництва та розподілу електроенергії. Використовуючи датчики IoT, інтелектуальні лічильники та системи управління даними, рішення для інтелектуальних енергомереж забезпечують управління мережею та активами в режимі реального часу, підвищують надійність енергомереж і сприяють інтеграції відновлюваних джерел енергії.
Яку вигоду ви можете отримати від наших рішень для інтелектуальної енергосистеми?
Ми розробляємо найкращі у своєму класі рішення для електропостачання для оптимізованих систем розподілу електроенергії, перетворення електроенергії, контролю та моніторингу. Завдяки рішенням для електроенергетичних компаній ми забезпечуємо екологічне виробництво електроенергії, створюючи кращі електричні мережі та постачаючи споживачам доступну нову енергію, водночас підвищуючи їхню прибутковість.
Що таке EcoStruxure для енергетичних компаній?
Це інновація покликана долати проблеми, пов’язані з ефективним і безпечним виробництвом електроенергії, управлінням даними та надійністю енергомереж. Скористайтеся перевагами децентралізованої генерації. Використовуйте нашу систему енергоменеджменту, яка допоможе вам у моніторингу та контролі. Впроваджуйте та керуйте своєю цифровою енергосистемою, щоб отримати найкращу продуктивність зі скороченим часом простою за допомогою наших електроенергетичних компаній.