Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hình ảnh của How to Select and Install ULP Communicating Accessories - New Installation ComPacT NSX

How to Select and Install ULP Communicating Accessories - New Installation ComPacT NSX

For ComPacT NSX new installation, we explain which communicating accessories can be used in case of ULP communication protocol depending on your communication needs: - OF/SDE/SD status indication - Measurement - Motor mechanism control - Local display. For each specific data communication needs, this video presents which parts is needed such as: BSCM Modbus SL / ULP, Enerlin'X IFM, MicroLogic, Indication auxiliary, NSX Cord, Insulated NSX Cord, Communicating Motor Mechanism, FDM121. This video is presenting solutions for system voltage below 480 V AC and for higher system voltage up to 690 V AC

Ngày: 25 thg 11 2024 | Loại: How to video
Các ngôn ngữ: English | Phiên bản: 1.0
Loại phụ: Chức năng và ứng dụng, Chi tiết cài đặt, Thiết kế hệ thống
Tài liệu tham khảo: CPacTNSX100_Accessories_13_EN

The documentation available online is generally the latest version. Tập tin

Tên thư mục
13-ComPacT Com Accessories - ULP - New installation_HD_2_EN.mp4