Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hình ảnh của PanelSeT PLA - How to Disassemble-Assemble Central Upright - Video

PanelSeT PLA - How to Disassemble-Assemble Central Upright - Video

A fast and easy way to disassemble and assemble the central upright of the two-doors PanelSeT PLA polyester floor-standing enclosures versions by maintaining the IP protection. Also allowing the installation of the mounting plate directly without any obstacles and reduce any possible damages to the devices installed on it. Applicable for two-doors PanelSeT Heavy Duty enclosures version.

Ngày: 08 thg 4 2022 | Loại: How to video
Các ngôn ngữ: English | Phiên bản: 1.0
Loại phụ: Chi tiết cài đặt
Tài liệu tham khảo: UE21MK02EN