Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hình ảnh của How to Install and Use the Wiser Temperature and Humidity Sensor

How to Install and Use the Wiser Temperature and Humidity Sensor

You'll see the installation, pairing, and usage of the Wiser temperature/humidity sensor. Simple and fast to install using tape or screws (included). No need for electrical wiring as it's battery-powered. Monitor temperature and humidity wherever you need and get the values directly on your smartphone. Once paired with Wiser by SE app: - Show on the smartphone the temperature and humidity level - Send notification on the smartphone when temperature or humidity is below or above a configured threshold. Link this product with other connected devices or sensors and create moments and automation to make life easier. Example: Turn a humidifier ON when the humidity level is too low in the baby's room.

Ngày: 29 thg 4 2022 | Loại: How to video
Các ngôn ngữ: English | Phiên bản: 1.0
Loại phụ: Chức năng và ứng dụng, Chi tiết cài đặt, Vận hành
Tài liệu tham khảo: V0550-Wiser-EN

The documentation available online is generally the latest version. Tập tin

Tên thư mục
Schneider-2021_V0550_WiserTempature and Humidity Sensor_FunctionApplication_Online_v01.mp4