Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hình ảnh của How to Install and Use the Exxact Wireless Switch with Wiser

How to Install and Use the Exxact Wireless Switch with Wiser

You'll see the installation, pairing and usage of Exxact wireless switch. Simple and fast to install using tape or screws (included). No need for electrical wiring as it's battery-powered. Once paired with the Wiser by SE app, this wireless switch can be used in your Wiser system to: - Create an additional point of control for a light, a roller blind - Centralize together multiple lights or multiple roller blinds - Activate a connected socket - With one button, set the lights, the blinds, and socket outlets for a specific moment.

Ngày: 29 thg 4 2022 | Loại: How to video
Các ngôn ngữ: English | Phiên bản: 1.0
Loại phụ: Chức năng và ứng dụng, Chi tiết cài đặt, Vận hành
Tài liệu tham khảo: V0590-Exxact-Wiser-EN

The documentation available online is generally the latest version. Tập tin

Tên thư mục
Schneider-2021_V0590_WiserFreeLocatedSwitch_FunctionApplication_Online_v01.mp4