Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Discover the Wiser smoke alarm
You'll see the functions and applications, pairing, installation, and operation of the Wiser smoke alarm. Wiser smoke alarm: - Detects smoke presence and temperature increase - Triggers an audible alarm 85dB at 3 meters - Gives you early warning so you can get outside quickly - Sends notifications on smartphone - Is of high precision When multiple Wiser smoke alarms are installed in the house, they are linked together: if one device triggers, they will all trigger. You can configure notifications, automation, and moments from the Wiser by SE application.
Ngày:
01 thg 4 2022|Loại:
How to video
Các ngôn ngữ:
English|Phiên bản:
1.0
Loại phụ: Chức năng và ứng dụng, Chi tiết cài đặt, Vận hành
Tài liệu tham khảo:
V0806-Wiser-EN
The documentation available online is generally the latest version. Tập tin