Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
iC60N - miniature circuit breaker - 4P - 32A - D curve

A9F75432

Poles description:

Curve code:

Suitability for industrial isolation according to IEC/EN 60947-2 standard
Combine short-circuit and overload currents protection
Visitrip system for fast detection of faulty outgoers for shorter repair times
VisiSafe system for offering enhanced security when it comes to circuit protection
Option to add auxiliaries, remote monitoring and residual current device (Vigi)
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
50
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.