Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
iPRD65r modular surge arrester - 3P + N - 350V - with remote transfert

A9L65601

Poles description:

Earthing system:

Recommended for a very high risk level (strongly exposed site) in incoming panel board
Type 2 65kA surge arrester according to IEC 61643-11:2011 and EN 61643-11:2012 standards
Suitable for TT and TN-S networks with high prospective short-circuit fault currents
Fitted with a remote transfer contact to send cartridge must be replaced indication information
Easy to replace withdrawable cartridges, and pluggable with anti-vibration lock
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.