Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 4kW, 5hp, 200 to 240V, IP21, UL type 1

ATV630U40M3

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
6138
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Product contributes to saved and avoided emissions
information_stroke
Sản phẩm này có thể dẫn đến giảm lượng khí thải trong giai đoạn sử dụng trong các điều kiện cụ thể.
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No
+ Lifecycle Services
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 2,3P,18A,magnetic,rotary handle,screw clamp terminals

GV2L20

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 18A, 415V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals

LC1D18N7

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.