Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Circuit breaker, ComPacT NS800H, 70kA at 415VAC, 3P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0 control unit, 800A

C080H320FM

Poles description:

[In] rated current:

Breaking capacity:

Trip unit name:

ComPacT NS is a range of circuit breakers for built-in power & energy metering
The solution covers ratings from 630 A to 3200 A
MicroLogic electronic control unit provides electrical measurement and analysis functions
ComPacT NS offers an optimized range of auxiliaries and accessories, field installable
Flexible installation, in any position, in a switchboard or wall-mounted
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
565
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.