Galaxy VS
Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS o mocy 10-150 kW z funkcją eConversion dla edge computing, małych i średnich centrów danych oraz infrastruktury krytycznej.
Galaxy VL
Wysokowydajny, skalowalny, modułowy 3-fazowy zasilacz UPS 200-500 kW z opcją redundancji wewnętrznej, niskim TCO (Całkowity Koszt Posiadania) i możliwością zastosowania baterii litowo-jonowych.
Galaxy VX
Wysokowydajny, modułowy, 3-fazowy zasilacz UPS 500-1500 kW z opcją eConversion i baterią litowo-jonową. Idealny do dużych i hiperskalowych centrów danych oraz zastosowań przemysłowych.
Galaxy Lithium-ion Battery Systems
Kompaktowe, lekkie, trwałe i niezawodne baterie litowo-jonowe do zasilaczy bezprzerwowych UPS.
Symmetra PX
Wysoce wydajny, dopasowany, modularny, skalowalny 3-fazowy zasilacz UPS (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) dla centrum danych lub obiektów dowolnej wielkości
Galaxy VS Accessories
Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.