Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de STBNIP2212 Standard Ethernet Modbus TCP/IP Network Interface Module, Applications Guide

STBNIP2212 Standard Ethernet Modbus TCP/IP Network Interface Module, Applications Guide

This Guide describes the hardware and software features of the Advantys STB NIP 2212, which enables an island of Advantys STB modules to function as a node on an Ethernet LAN.

Date: 01 oct. 2019 | Type: Manuel utilisateur
Langues: Anglais | Version: 11
Référence du document: 31003688K01000

Fichiers

Nom du fichier
31003688_K01_000_11.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.