Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de MasterPacT MTZ with MicroLogic X Control Units – IEC 61850 Communication Guide

MasterPacT MTZ with MicroLogic X Control Units – IEC 61850 Communication Guide

The objective of this document is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information required to operate the IEC 61850 communication standard on the following ranges of circuit breakers: - MasterPacT MTZ1 circuit breakers from 630 to 1600 A with MicroLogic X control unit - MasterPacT MTZ2 circuit breakers from 800 to 4000 A with MicroLogic X control unit - MasterPacT MTZ3 circuit breakers from 4000 to 6300 A with MicroLogic X control unit

Date: 29 juil. 2024 | Type: Manuel utilisateur
Langues: Anglais | Version: 02
Référence du document: DOCA0162EN

The documentation available online is generally the latest version. Fichiers

Nom du fichier
Pact-Series-MTZ-IEC-61850-Communication-UG-DOCA0162EN-02.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.