Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de SR2MOD02 and SR2MOD03 Wireless 2G/3G Modem, User Guide

SR2MOD02 and SR2MOD03 Wireless 2G/3G Modem, User Guide

This manual describes how to install, configure, and use the SR2MOD02 and SR2MOD03 2G/3G modems, based on descriptive information and how-to procedures. The modems are quad-Bands (850/900/1800/1900 MHz) in 2G GSM Class 12/EDGE. The modems with manufacturing dates greater than or equal to 1630 are six Bands (Band I (2100 MHz), Band II (1900 MHz), Band IV (1700 MHz), Band V (850 MHz), Band VI (800 MHz) and Band VIII (900 MHz)) in 3G UMTS/HSDPA/HSUPA. This manual describes 2 modem references based upon the controllers supported: - Smart relays - Zelio Logic of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD02 - Programmable controllers - M221, M241, M251 Logic Controllers of Schneider Electric - Modem reference: SR2MOD03

Date: 01 août 2018 | Type: Manuel utilisateur
Langues: Anglais | Version: 02
Référence du document: EIO0000001575

Fichiers

Nom du fichier
EIO0000001575.02.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.