Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de SoMachine - Motion Control, Library Guide

SoMachine - Motion Control, Library Guide

The function blocks of the three libraries described here are used under the SoMachine software environment to control: - ATV320, ATV340, ATV6••, and ATV9•• drives over CANopen, Ethernet/IP and Modbus/TCP, - ATV32, ATV71, LXM32M drives and Lexium ILA, ILE, and ILS integrated drives over Ethernet/IP and Modbus/TCP. The function blocks are compliant with the IEC 61131-3 standard.

Date: 01 mai 2017 | Type: Manuel utilisateur
Langues: Anglais | Version: 02
Référence du document: EIO0000002221

Fichiers

Nom du fichier
EIO0000002221.02.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.