Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de Premium TSXP57554M Operating System

Premium TSXP57554M Operating System

Please refer to Premium_4x4_5x4_6x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure. Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.

Date: 02 déc. 2019 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V3.20
Référence du document: Premium_TSXP57554M_SV3.20

Fichiers

Nom du fichier
TSXP57554M_SV320.bin

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.