Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de SoMachine 4.1 TLS 1.2 Add-on

SoMachine 4.1 TLS 1.2 Add-on

Important notice: SoMachine Configuration Manager must be update to the version 433.18.34401.0 before apply "SoMachine 4.1_TLS1.2_Add-on 4.1.0.0_21.07.30.1.seco" update file "SoMachineConfigurationManagerInstaller_433.18.34401.zip" is found in the seco package or can be downloaded from SE.COM Description: The TLS 1.2 add-on is an update package for SoMachine V4.1. NOTE: TLS (Transport Layer Security) is used for secure data communication. This add-on introduces the update of the License Manager integration to enable the registration with the newest version of the License Server.

Date: 13 août 2021 | Type: Logiciels
Langues: Anglais | Version: 4.1.0.0
Systèmes d'exploitation: Windows 10, Windows 8
Référence du document: SoMV4.1_TLS1.2_AddOn_4.1.0.0

Fichiers

Nom du fichier
ReleaseNotes.EN.rtf
SoMV4.1_TLS1.2_AddOn_4.1.0.0_21.07.30.1.seco
SoMachineConfigurationManagerInstaller_433.18.34401.zip

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.