Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de UnityPro_V130_HF0542123R_M580_LD_SetReset_exec_issue

UnityPro_V130_HF0542123R_M580_LD_SetReset_exec_issue

Description of issue or behavior (before installation of UnityPro_V130_HF0542123R) on M580 controllers BMEP5850xx, BMEP5860xx, BMEH5860xx, When using a bit extracted of word on a contact (ie: %MW3000.1) And Connecting a set or a reset coil to this contact. Then, the set or the reset coil is not working correctly. Example: %MW3000.1 ----| |-------------------------------------------------------------------------------------( S )---- New behavior after installation of UnityPro_V130_HF0542123R. In the above conditions, the set or the reset coil is working correctly

Date: 25 nov. 2019 | Type: Logiciel
Langues: Anglais | Version: V13.0
Systèmes d'exploitation: Windows 10
Référence du document: UnityPro_V130_HF0542123R

Fichiers

Nom du fichier
UnityPro_V130_HF0542123R.zip
UnityPro_V130_HF0542123R_Read_Me.mht

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.