Passer au contenu principal
Francophone Africa
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
Francophone Africa
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Multi9 - interrupteur différentiel - ID - 2P - 25A - classe AC - 30mA
23164
La production de ce produit a été arrêtée le:
23 jan. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence 23164 est remplacée par la gamme de produits suivante :
Acti iID RCCB
Disjoncteur différentiel jusqu'à 125 A
Produits: 362
La référence 23164 est remplacée par la gamme de produits suivante :