Passez le curseur sur l'image pour zoomer

Disjoncteur, Compact ns 1000H, 70kA à 415VAC, 3P, fixe, à commande manuelle, unité de contrôle MicroLogic 2.0A, 1000A
C100H32AFM
Description des pôles:
[In] courant assigné d'emploi:
Pouvoir de coupure:
Nom du déclencheur:
ComPact NS est une gamme de disjoncteurs pour la mesure de puissance et d'énergie intégrée
La solution couvre des calibres de 630 A à 3 200 A
L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
659
Use Better
Teneur en métaux recyclés
0
Use Again
Reprise
No
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.