Passer au contenu principal
Francophone Africa
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
Francophone Africa
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
COLONNE 3 ETAGES VERT ET ORANGE ET ROUGE DEL 230V
XVDM2GAR
La production de ce produit a été arrêtée le:
23 jan. 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence XVDM2GAR est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
XVU
Ø 60 super bright modular tower light
Produits: 27
Ou
La référence XVDM2GAR est remplacée par le groupe de produits suivant :
1×
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - vert
XVUC23
1×
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - rouge
XVUC24
1×
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - orange
XVUC25
1×
Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 100mm - noir
XVUZ02
La référence XVDM2GAR est remplacée par la gamme de produits suivante :