Caractéristiques
Dotée de technologies TO de pointe telles que Dynamic SAMA, les fonctions Engineer Anywhere et Control Anywhere, les fonctionnalités de visualisation et de connaissance de la situation, ainsi que les dernières technologies informatiques dans le domaine de la mobilité, le Cloud et l'analyse des données, la plateforme Foxboro DCS dispose d'une architecture optimisée selon des principes de conception intelligente et d'ingénierie flexible, qui réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation et protège l'intégrité de vos activités opérationnelles, tout en améliorant la prise de décision, la résolution des problèmes et les procédures.La plateforme Foxboro DCS constitue une plateforme puissante pour transformer vos automatismes industriels en moteur de profit pour votre activité, en garantissant une rentabilité opérationnelle mesurable avec un contrôle et une sécurité unifiés grâce à l'intégration avec les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex leaders sur le marché.
Avantages
• Une technologie à l'épreuve du temps qui pérennise vos investissements• Des modèles de comptabilité en temps réel intégrés et personnalisables mesurent et contrôlent la valeur financière à chaque étape du processus
• Rentabilité opérationnelle mesurable à tous les niveaux de l'activité industrielle
• Retour sur investissement de 100 % atteint en moins d'un an