Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Maintenance Response Center

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Maintenance Response Center (MRC) constitue l'outil de choix pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Assistance ventes
Graphical Representation of data

Présentation

EcoStruxure™ Foxboro DCS Maintenance Response Center fournit une aide à la prise de décision aux superviseurs et à leurs équipes. Vous obtenez un aperçu à l'échelle de l'ensemble du site de production en ce qui concerne l'intégrité et les performances des actifs physiques de l'entreprise, ainsi qu'un contexte parfaitement clair pour déterminer la meilleure ligne de conduite.

Maintenance Response Center offre une fenêtre d'accès unique aux données les plus récentes sur les conditions des actifs à l'échelle de l'ensemble du site de production, notamment :

- un aperçu de l'intégrité et des performances des actifs physiques
- une sensibilisation aux conditions de fonctionnement indésirables
- des actions ciblées déclenchées pour répondre de manière proactive aux problèmes émergents

Caractéristiques

Pour les superviseurs des travaux de maintenance :

- Fournit une détection précoce et évite les défaillances d'actifs
- Réduit les arrêts planifiés pour la maintenance
- Élimine les activités de maintenance inutiles
- Réduit les heures supplémentaires
- Optimise l'efficacité avec des temps de réponse rapides et efficaces
- Améliore la collaboration entre les membres de l'équipe

Surveille l'intégrité des actifs pour une meilleure sensibilisation aux conditions :

- Surveillance en temps réel et automatisée des états des actifs du site de production
- Tableau de bord commun et unifié pour toutes les alertes issues d'actifs
- Stockage des données d'intégrité des actifs pour connaître leur durée de vie opérationnelle
- Conception modulaire permettant d'ajouter de nouveaux types d'actifs facilement et sans configuration

Informations permettant de prendre des décisions intelligentes :

- Présentation des alertes de manière intuitive et facile à comprendre grâce à des données exploitables
- Ajout d'un contexte aux alertes pour indiquer les niveaux de criticité (NAMUR 107)
- Analyses intelligentes identifiant les modes de défaillance, les tendances en matière de qualité et les problèmes de processus
- La création de rapports complets améliore les changements d'équipes et les rapports d'état

Prenez des mesures proactives :

- La mobilité permet un accès facile aux informations et une réponse rapide en tout lieu au sein du site de production
- Les activités de maintenance peuvent être assignées de manière pratique et précise au technicien approprié
- Les options de procédure rationalisent les processus de maintenance et éliminent la paperasserie
- La création de bons de travail, statut et historique par étiquette ou actif

Avantages

  • Évite les temps d'arrêt perturbateurs et coûteux non planifiés
  • Réduit le temps nécessaire pour identifier les problèmes
  • Optimise le temps de fonctionnement opérationnel
  • Minimise les coûts de maintenance
  • Optimise la productivité

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !