Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Le logiciel TriStation™ Sequence Of Events (SOE) offre une vue essentielle sur les perturbations du procédé et autres problèmes éventuels de sécurité. La compréhension de l'enchaînement des événements qui conduisent à des conditions de procédé dangereuses et des arrêts éventuels peut être critique pour les résoudre et éviter qu'ils se reproduisent. 

Cette application — qui fait partie des systèmes de sécurité EcoStruxure™ Triconex — récupère et affiche des événements enregistrés par les contrôleurs Tricon, Tricon CX, Trident et Tri-GP, puis les organise de manière lisible afin d'analyser les déclenchements. Chaque contrôleur Triconex recueille et enregistre un événement localement, avec sa date, son heure et son état. Le logiciel peut recueillir les données SOE de 254 contrôleurs Triconex sur un seul réseau — manuellement, automatiquement, pour les périodes indiquées ou des instantanés précis.

Caractéristiques

  • Collecter des données manuellement ou automatiquement
  • Voir clairement des données d'événements
  • Trouver, filtrer et rechercher des événements précis
  • Copier des événements de données
  • Événements à code couleur pour une analyse plus facile
  • Exporter des données manuellement ou automatiquement
  • Générer des rapports d'événements

Avantages

  • Analyser des événements rapidement et facilement
  • Trouver la cause de défauts plus rapidement
  • Résoudre les problèmes plus rapidement

Applications

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !