PrismaSet

Tableros para distribución eléctrica en Baja Tensión

Tableros de distribución de voltaje bajo de hasta 630 A (G) y 3.200 A (P)
PrismaSet Schneider Electric Tableros para distribución eléctrica en Baja Tensión

Características

El sistema funcional Prisma, permite realizar todo tipo de cuadros de distribución en baja tensión hasta 4.000A, en entornos terciarios e industriales.

Lo componen cofrets y armarios de distintas alturas y anchuras, con distintas clases de IP (IP30 a IP55).

Prisma, cumple las normas IEC 60439-1, UNE-EN 60439-1*

Características Principales:

Sistema G hasta 630A; Icw: 25kA/1seg.


  • Cofret Pack
  • Cofrets y armarios IP30
  • Cofrets IP55

Sistema P hasta 4.000A; Icw: 85kA/1seg.

  • Armarios IP30
  • Armarios IP55

* IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, están en proceso de sustitución por la IEC 61439-1 y -2

Beneficios

Una oferta funcional presentada en juego para crecer en profesionalismo

El concepto de cuadro es muy sencillo:

Una estructura metálica

Se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y puertas.

Aplicaciones

Prisma es apropiado para todo tipo de tableros de distribución de baja tensión hasta 4000A

Gallery

  • Image

Enlaces Adicionales

  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies