Varlogic N
Regulador para compensación de energía reactiva
Características
Los controladores Varlogic miden permanentemente la potencia reactiva consumida por la instalación y controla los pasos de los condensadores para poder obtener el factor de potencia requerido.
La gama está compuesta por:
- Regulador NR6, control de 6 escalones de condensadores
- Regulador NR12, control de 12 escalones de condensadores
- Regulador NRC12, control de 12 escalones de condensadores, con más opciones y comunicación Modbus
Facilitan la instalación, la supervisión y el mantenimiento de los equipos de compensación de potencia reactiva
montaje de panel en perfil DIN de 35 mm (EN 50022)
insensible a la polaridad de rotación de fases
normas: CEI 61326 (CEM); CEI 61010-1, EN 61010-1
Beneficios
Facilidad:
- pantalla de fácil lectura
- diálogo hombre/máquina intuitivo
Control:
- visualización directa de características de la batería de condensadores y de red
Flexibilidad:
- programación y puesta en marcha automática
- red Modbus RS485 de opción de comunicación (compatible con Transparent Ready)