Arrancador suave Altivar ATS430
Arrancadores suaves para máquinas estándar en la industria de 4 a 400 kW.
Características
IP55 e IK10 que permiten suministrar energía total a vehículos de hasta 50°C
- Rango de potencia: 4 a 400 kW / 3 a 500 HP
- Rango de voltaje operacional: 208 a 600V
- Rango de corriente operacional: 17 a 590 A
- Ciclo de funcionamiento: Servicio normal
- Derivación: integrada
- Mejores prácticas de ciberseguridad
- Tipo de motor: motores asincrónicos, IE2 - IE3 - motores IE
- Control de motores: control de par (TCS), control de voltaje
- Limitación de corriente: 500% de corriente nominal (hasta 700% de la corriente nominal del motor)
- Protocolos de comunicación: 2 líneas serie Modbus (estilo abierto y RJ45)
Funciones integradas
- Protección térmica del motor: Relé electrónico de sobrecarga, con PTC.
- precalentamiento
- Monitoreo de energía
- Monitoreo de las condiciones del arrancador suave
- administración de usuarios
- endurecimiento de puertos y servicios
- registro de sucesos de seguridad
- Actualización de firmware ciberseguro
- Prueba en motor pequeño
Funciones de ciberseguridad
- Administración de cuentas de usuario y control de acceso basado en funciones
- Restringir y deshabilitar puertos o servicios
- Inteligencia de amenazas
- Actualización de firmware ciberseguro
Opciones
- Terminal de visualización gráfica o terminal de visualización de texto sin formato
- Kits de montaje en puerta para terminales de visualización
- Cubiertas protectoras IP20 para una clasificación de corriente superior a 140A
Beneficios
Gestión eficaz del motor
- Control de par, el original de nuestra empresa.
- Monitoreo de potencia y energía
- Calidad de la energía
- Supervisión del motor y la aplicación
Reducción del coste total
- Menos dispositivos que montar y cablear.
- Cableado y conexiones rápidas
- Pruebe el equipo antes de utilizarlo.
- Reducir la tensión mecánica e hidráulica.
Alta durabilidad
- Resistir altas tensiones
- Mejores prácticas integradas de ciberseguridad
- Monitoreo de las condiciones de ATS430
- Actualización del firmware
Mejor sostenibilidad
- 99,5 % de eficiencia
- Monitoreo de potencia y energía
- Plástico con contenido de origen biológico (>20 %)
- Aluminio con certificación ASI
- Cumple con REACH y RoHS.
Aplicaciones
- Bombas
- Ventiladores
- Compresores
- Transportadores
- Maquinaria especial (agitadores, mezcladores)