RM AirSet™
Tablero de distribución secundario aislado en gas con anillo Unidad principal SF6 libre
Características
Beneficios
Sostenibilidad
RM AirSeT utiliza aire puro, pero conserva o promueve las funciones y ventajas del equipo de MT tradicional con SIG SF6. Esta tecnología sin SF6 permite la descarbonización de la red, lo que ayuda a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. El aire puro no tiene potencial de calentamiento global y no produce subproductos tóxicos en las rupturas. También reduce el posible impacto de regulaciones futuras más estrictas.
Confiabilidad
La conectividad 24/7 aumenta el tiempo de actividad de GIS, mientras que la RTU opcional Easergy T300 permite el monitoreo y el control de la red inteligente. La aparamenta RMU sin SF6, construida con resistencia, utiliza componentes de alto rendimiento como el mecanismo operativo CompoDrive y está sellada de por vida para preservar las partes vivas de condiciones ambientales. Además, el cuadro de distribución de MT ofrece arquitecturas escalables, motorización "plug-and-play" y funcionamiento familiar, manteniendo el tradicional interruptor de 3 posiciones y el interruptor-fusible.
Eficiencia y flexibilidad
RM AirSeT ofrece una amplia gama de funciones, incluyendo interruptor, disyuntor de vacío y un interruptor-fusible compacto; lo primero para un tablero de distribución de media tensión GIS sin SF6 en un espacio compacto. Estas funciones se pueden combinar y combinar bajo pedido. Optimizada para operación y mantenimiento, la celda RMU inteligente ofrece visibilidad 24/7 de la salud de los activos, con monitoreo térmico y ambiental, motorización "plug-and-play" y tranquilidad al final de su vida útil sin requerir reciclado de gas.