Prisma G
Sistema de construcción de paneles para paneles de pared o de pie hasta 630 A suministrados
Pronto a discontinuarse
Productos
Overview
Características
Prisma G: soluciones de Tableros de distribución eléctrica, IEC 61439-1 & 2, se venden en forma de kit.- Armarios de pared y de pie para cuadros eléctricos de hasta 630 A, Isc 50 kA- Rendimiento sísmico: 2.5 g sin accesorios adicionales (estándar IEC 60068-2-57), lo que garantiza que la centralita continuará funcionando según lo previsto, incluso en condiciones de terremotos severos.Especificaciones :- Cajas metálicas: chapa metálica de acero con tratamiento de electroforesis + polvo epoxi de poliéster polimerizado en caliente- Color blanco RAL 9001- Grado de protección IP30 a IP4X e IP55- Grado de protección contra impactos mecánicos: de IK07 a IK10
Beneficios
Agrupando nuestras energías para la seguridad del edificio Prisma G, junto con nuestros dispositivos de comunicación, se convierte en una oferta de equipos conectados EcoStruxure ™ dentro de nuestra EcoStruxure Power architecture.- Prisma G contribuye a la seguridad de las personas, así como a la alta fiabilidad y continuidad del servicio de la instalación eléctrica.- Todos los componentes (interruptores, sistemas de barras colectoras, bloques de distribución, conexiones prefabricadas, etc.) están clasificados y coordinados para la operación conjunta.- Todas las configuraciones de cuadro de distribución más exigentes se han probado y cumplen con la norma IEC 61439-1 & 2.- Prisma G permite la producción de cuadros de distribución optimizados, seguros y simples para satisfacer sus necesidades. La combinación de recintos es simple gracias a los recintos de extensión.- Prisma G se puede actualizar fácilmente en cualquier momento manteniendo su rendimiento original, gracias al diseño prefabricado y modular.
Aplicaciones
El Prisma G es adecuado para tableros de distribución y control de baja tensión para edificios comerciales e industriales, que incluyen: - Escuelas- Pequeñas tiendas- Hoteles- Pequeñas empresas- Oficinas- Laboratorios- Asistencia sanitaria (hospitales, clínicas)- Hoteles- Supermercados