Thalassa PLD

Polyester floor-standing DIN enclosures

FS DIN polyester enclosures & accessories
Thalassa PLD Schneider Electric Polyester floor-standing DIN enclosures

Características

● Armarios de poliéster reforzado con fibras de vidrio, moldeado mediante compresión en caliente, de color gris RAL 7032.
● Fijación directa al suelo o al zócalo, altura 900 mm, parcialmente soterrado.
● Resistencia a los impactos mecánicos externos: IK 10
● Instalación en exterior: conforme a la IEC 62208. Está aconsejado de siempre instalar un tejadillo para evitar la estancación de agua en la parte superior del armario.
● Armarios ventilados con grado de protección IP 43 según la norma IEC 60529
● Armario con tejadillo incorporado que no sobresale y permite acoplar los armarios en el eje horizontal o por la parte de atrás.
● Bisagras interiores fácilmente desmontables que permiten invertir la puerta y con un grado de apertura superior a 180°.
● Puertas con marcas que permiten la introducción de insertos para tornillos M6.
● Puntos de fijación en el fondo del armario con:
– Insertos M10: para el montaje directo o en aisladores de embarrados, para regletas tripolares portafusibles tipo DIN y para un embarrado neutro.
– Insertos M6: para instalar una placa de montaje.
● Armario de 2 puertas con montante central:
– Fijado al armario y desmontable: una cerradura en cada puerta.
– Fijado a la puerta izquierda: una única cerradura en la puerta derecha.
● Resalte M8 para realizar montajes en los paneles laterales, insertos ref. NSYTEX8 no incluidos.
● Resaltes M6 en el techo para la fijación de dispositivos de iluminación o de material auxiliar, insertos ref. NSYTEX6 no incluidos. Características del material

Este material:
● Es aislante: > 15 kV por mm.
● Es de mecanizado sencillo.
● Es apenas sensible a la corrosión: no se oxida y resiste a numerosos agentes químicos.
● Resiste a la intemperie (lluvia, UV).
● Resiste al frío y al calor: de –50 a +150 °C.
● No se ablanda con el calor (resistencia a la bola a +150 °C).
● Es autoextinguible (no propaga las llamas): clasificación HB40 y autoextinción al cabo de pocos segundos (30 s) durante la prueba del hilo incandescente a 960 °C.
● No contiene halógenos.
● En caso de combustión desprende poco humo (no
tóxico).
● Es ligero.

Gallery

  • Public LV distribution network: plinth, enclosure and fuse blocks.
  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias