ComPacT NSXm
Interruptores automáticos, para proteger líneas de hasta 160 amperios
Características
Conozca la nueva cara conectada de la tecnología de interruptores automáticos
La nueva generación de interruptores automáticos ComPacT presenta un diseño innovador todo‑en‑uno. Con una instalación que ahorra tiempo y costos y una mayor conectividad, gracias a sus nuevos auxiliares inalámbricos, serán perfectos para todos sus proyectos.
Los interruptores automáticos en caja moldeada ComPacT NSXm (MCCB) vienen en un solo tamaño y están optimizados para espacios reducidos.
- Corrientes nominales: 16 a 160 A
- 95 niveles de poder de corte
- 3 o 4 polos
- Protecciones termomagnéticas
- Opción de protección diferencial integrada en el interruptor
- Capacidad de montaje en riel DIN y en placa integrada, capaz de operar en cualquier posición de instalación
- Conectores EverLink™ para cables desnudos
- Auxiliares visibles externamente, instalables en campo y de tipo resorte
Beneficios
Además de una importante mejora en el diseño, esta nueva generación de interruptores automáticos ComPacT maximiza la disponibilidad y confiabilidad de la energía mediante:
- Selectividad y coordinación optimizadas con interruptores Schneider Electric aguas arriba y aguas abajo.
- Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo para la gestión de activos, gracias a las unidades de disparo MicroLogic avanzadas.
- Alertas, así como una indicación local, con el nuevo contacto auxiliar inalámbrico.
La protección comienza con la prevención
La nueva generación de interruptores automáticos ComPacT reduce los riesgos de incendio eléctrico como nunca antes
- Protección contra fugas a tierra integrada.
- Mantenimiento preventivo.
- Conexiones de potencia Everlink.
Eficiencia
- Cubierta transparente para identificar rápidamente los auxiliares
- Código QR para un acceso sencillo a toda la documentación
- Incluye protección cfeontra fugas a tierra integrada y accesorios estandarizados, lo que significa ahorro de espacio, tiempo y esfuerzo.
Confiabilidad
Disfrute de tranquilidad con interruptores automáticos en caja moldeada optimizados en tamaño e incorporando innovaciones adaptadas a sus necesidades. La tecnología de corte Roto-active™ ayuda a aumentar la vida útil de operación. Puede confiar en la gama ComPacT, incluso en los entornos más exigentes.
Conectividad
El nuevo contacto auxiliar inalámbrico proporciona comunicación local y remota con alarma de disparo y prealarmas, permitiendo una mayor eficiencia operativa y energética proactiva.