Modicon Premium
PLC para procesos de manufactura
Productos
Overview
Características
Con los nuevos procesadores Premium de la gama Unity, no hay que
preocuparse por las restricciones.
5 lenguajes IEC de serie: LD, ST, FBD, SFC, IL.
CPU de alto rendimiento con 37 ns por instrucción y hasta 7 MB de programa.
Sistema multitarea de alto nivel.
Sistema compacto (módulos de muy alta densidad) especialmente cómodo en arquitecturas ampliadas (distribución de 16 racks en tiempo real sin repetidor)
Amplio catálogo de módulos específicos de aplicaciones (seguridad,
procesamiento réflex, contador, control de posición, movimiento, pesaje,
almacenamiento de datos)
Procesadores de gama alta
Todos los servicios Ethernet TCP/IP Transparent Ready: análisis de E/S, Datos globales, servidor Web, mensajes de correo electrónico, acceso directo a bases de datos, TCP Open, Network Time Protocol, etc.
Numerosos puertos integrados: puerto USB, puerto Ethernet TCP/IP con servidor Web, puerto CANopen o FIP maestro, puerto serie Modbus.
La más amplia conectividad que se ofrece en el mercado: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS o PROFIBUS DP.
preocuparse por las restricciones.
5 lenguajes IEC de serie: LD, ST, FBD, SFC, IL.
CPU de alto rendimiento con 37 ns por instrucción y hasta 7 MB de programa.
Sistema multitarea de alto nivel.
Sistema compacto (módulos de muy alta densidad) especialmente cómodo en arquitecturas ampliadas (distribución de 16 racks en tiempo real sin repetidor)
Amplio catálogo de módulos específicos de aplicaciones (seguridad,
procesamiento réflex, contador, control de posición, movimiento, pesaje,
almacenamiento de datos)
Procesadores de gama alta
Todos los servicios Ethernet TCP/IP Transparent Ready: análisis de E/S, Datos globales, servidor Web, mensajes de correo electrónico, acceso directo a bases de datos, TCP Open, Network Time Protocol, etc.
Numerosos puertos integrados: puerto USB, puerto Ethernet TCP/IP con servidor Web, puerto CANopen o FIP maestro, puerto serie Modbus.
La más amplia conectividad que se ofrece en el mercado: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS o PROFIBUS DP.
Beneficios
Productos galardonados al alcance de su mano
Mayor flexibilidad y apertura...Premium ofrece un rendimiento inigualable, lo que reduce los ciclos y evita
cualquier necesidad de optimización, gracias a la integración de más datos de
diagnóstico y producción, a la libertad de comunicación y al acceso a
programación genérica.
Aplicaciones
- Máquinas complejas y especiales
- Procesos de fabricación
- Infraestructura