Modicon Quantum
PLC para control de procesos
Productos
Overview
Características
Quantum proporciona unas CPU muy equilibradas capaces de proporcionar importantes prestaciones desde instrucciones booleanas hasta de coma flotante.
5 lenguajes IEC de serie: LD, ST, FBD, SFC, IL
Sistema multitarea de alto nivel.
Capacidad de memoria de hasta 7 MB mediante ampliaciones PCMCIA
Formado especialmente para aplicaciones de control de proceso con módulos de revestimiento conformado, E/S con seguridad intrínseca y amplio catálogo para módulos de colaborador.
Soluciones Hot-Standby de alto rendimiento Plug & Play con teclado LCD para supervisión local.
Numerosos puertos integrados (puerto ISB, puerto Ethernet TCP/IP con servidor Web, Modbus Plus y al menos un puerto serie Modbus) en el panel frontal.
Conectividad en rack para Profibus-DP.
5 lenguajes IEC de serie: LD, ST, FBD, SFC, IL
Sistema multitarea de alto nivel.
Capacidad de memoria de hasta 7 MB mediante ampliaciones PCMCIA
Formado especialmente para aplicaciones de control de proceso con módulos de revestimiento conformado, E/S con seguridad intrínseca y amplio catálogo para módulos de colaborador.
Soluciones Hot-Standby de alto rendimiento Plug & Play con teclado LCD para supervisión local.
Numerosos puertos integrados (puerto ISB, puerto Ethernet TCP/IP con servidor Web, Modbus Plus y al menos un puerto serie Modbus) en el panel frontal.
Conectividad en rack para Profibus-DP.
Beneficios
Elija el rendimiento
La potencia de los procesadores Quantum genera unos ciclos óptimos a la vez que integra mayores funciones de comunicación, diagnóstico, flexibilidad de memoria y almacenamiento de datos, por lo que ofrece una flexibilidad y apertura crecientes.
Aplicaciones
- Proceso por lotes
- Proceso por lotes y continuo
- Infraestructura