EasyLogic PFC Controllers
Controlador de factor de potencia
Overview
Características
Características
- Relé controlado por microprocesador
- Visualización de tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, THD de tensión y THD de corriente.
- Indicación de alarma por escalones defectuosos o bajo factor de potencia.
- Detección automática y uso de los condensadores óptimos.
- Funcionamiento en 4 cuadrantes para aplicaciones con generador
- Contacto de doble factor de potencia para aplicaciones con red eléctrica y grupo electrógeno (EB-DG).
- Medición de corriente: 10 mA – 5 A
- Mayor resolución
- Comunicación en red Modbus (modelo NRC12)
- Configuración
o Fase-Neutro
o Fase-Fase
- IEC 61326, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
- Seguridad: EN61010-1
- 6 / 8 / 12 escalones
- RT6/RT8/RT12
- NR6/NR12
- NRC12
Beneficios
- Relé con microprocesador
- Fácilmente programable
- Fácil instalación
Aplicaciones
- Paneles APFC
- Paneles Detuned Harmonic APFC