MiCOM P740

Protección Numérica de Embarrado

Protección Numérica de Embarrado
MiCOM P740 Schneider Electric Protección Numérica de Embarrado

Características

El esquema de protección de barras MiCOM P740 ofrece protección completa para todos los niveles de tensión, desde las configuraciones de embarrado de baja tensión a las de muy alta o ultra alta tensión.

El modelo MiCOM P740 es uno de los más rápidos y completos de su clase, y proporciona protección sensible y segura para todo tipo de configuraciones de embarrado de tensión. Se adapta fácilmente a cualquier configuración y puede trabajar con diferentes tipos de transformador de intensidad.


Configuración innovadora para arquitecturas centralizadas o distribuidas

MiCOM P740 garantiza seguridad, velocidad y sensibilidad gracias a su innovadora configuración, que incluye detección de saturación del transformador de intensidad y algoritmos de procesamiento de topología dinámica. La protección de P740, una de las más rápidas disponibles (tiempo de funcionamiento de 13 ms) cumple los estrictos requisitos que imponen los sistemas de transmisión de alta y muy alta tensión.

El esquema de protección diferencial de barras MiCOM P740 se puede diseñar para que adopte una arquitectura centralizada o distribuida. También facilita el mantenimiento, el funcionamiento y la futura ampliación del embarrado.


Rápido, adaptable y fácil de mantener

Con un funcionamiento habitual a 11-15 ms, MiCOM P740 permite los disparos rápidos por falta. Se puede adaptar a cualquier configuración de embarrado y funciona con diferentes tipos de transformador de intensidad. Se puede utilizar un cable de fibra óptica de alta velocidad, que elimina los problemas relacionados con el aislamiento, para las comunicaciones entre la unidad central y las unidades periféricas.


Comunicación total

Con la disponibilidad de los protocolos IEC 61850-8-1 e IEC 103, P740, se integra fácilmente en cualquier tipo de sistema de subestación.

Garantía contractual

Período : 2 años

  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias