MiCOM P43x

Protección a Distancia y Unidades de Control

Protección a Distancia y Unidades de Control
MiCOM P43x Schneider Electric Protección a Distancia y Unidades de Control

Características

Los dispositivos de protección de distancia de la gama MiCOM P43x se han diseñado para tres tipos de protección: selectiva frente a cortocircuitos, falta a tierra y sobrecarga.

Esta gama flexible y fácilmente integrable de relés de protección de distancia se puede instalar en todo tipo de sistemas de media, alta y muy alta tensión. La gama es fácil de usar y está equipada con varias funciones de protección y control de la calidad.


Gama de funciones de protección e interfaz fácil de usar

La gama MiCOM P43x, disponible para el montaje empotrado o en pared, ofrece diversas funciones que cubren todas las aplicaciones en protección de cables y líneas aéreas. Ofrece muchas funciones de protección de respaldo y control, e incorpora cuatro grupos de ajustes para facilitar la adaptación a diversas condiciones de funcionamiento del sistema.

La interfaz de usuario fácil de usar y las diversas interfaces de comunicaciones permiten configurar dispositivos fácil y completamente, así como leer desde registros exhaustivos. Son muchos los protocolos de comunicación integrados que permiten una conexión fácil y sencilla con casi cualquier tipo de control de subestación o sistema SCADA.


Fácil integración en subestaciones

MiCOM P43x está equipado con un ajuste de software 1A/5A y dos interfaces de comunicaciones, para un sistema de control de subestación y acceso remoto. La interfaz de protección InterMiCOM proporciona comunicación directa terminal a terminal entre dos dispositivos, que se pueden integrar fácilmente en la subestación.

Garantía contractual

Período : 2 años

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - 3D view -  Graphical HMI

¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

¿Dónde comprar?

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

Centro de ayuda

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias