MiCOM P44x

Esquema y Protección a Distancia de Alto Rendimiento

Esquema y Protección a Distancia de Alto Rendimiento
MiCOM P44x Schneider Electric Esquema y Protección a Distancia de Alto Rendimiento

Características

MiCOM P441, P442 y P444 son relés de distancia digitales completos que ofrecen control de la protección y supervisión de las líneas de transmisión.

Estos relés digitales completos proporcionan control de la protección y supervisión flexibles y fiables de las líneas de transmisión. Se pueden instalar en sistemas de alta tensión y de muy alta tensión, y trabajan de manera muy rápida y segura.

Base de algoritmos probados para personalizar el control de la protección
La familia de relés MiCOM se puede utilizar en sistemas de alta tensión y de muy alta tensión, y también se puede aplicar a una amplia gama de líneas aéreas y cables subterráneos. Su funcionamiento se basa en un algoritmo patentado y probado, con más de dos décadas de experiencia arraigada sobre el terreno.

MiCOM P441, P442 y P444 ofrecen una combinación de velocidad, seguridad y selectividad inigualables. Diseñados para proteger contra cualquier tipo de falta del sistema de alimentación y controlarlo, su amplia gama de opciones de comunicación le ayudarán a conectarlos fácilmente con cualquier tipo de sistema de control digital o SCADA.

InterMiCOM, una interfaz opcional de comunicaciones de protección y una potente lógica de esquema gráfico programable, permiten que los usuarios desarrollen esquemas y soluciones de protección personalizados.

Operaciones rápidas y seguras
MiCOM P441, P442 y P444 se basan en algoritmos duales y características poligonales, para ofrecer unos tiempos de funcionamiento rápido de tan sólo 0,85 ciclos.  Esta familia MiCOM ofrece una amplia selección de esquemas asistidos por canal, detección de oscilación de potencia y protección de pérdida de sincronismo. Los usuarios también pueden seleccionar varios protocolos de comunicaciones y opciones de interfaces, incluida la norma IEC 61850.

Garantía contractual

Período : 2 años

¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

¿Dónde comprar?

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

Centro de ayuda

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias