MiCOM P341 y MiCOM P922G

Interconexión de Relés de Protección

Interconexión de Relés de Protección
MiCOM P341 y MiCOM P922G Schneider Electric Interconexión de Relés de Protección

Características

Los relés de protección de interconexión MiCOM P341 y P922G ofrecen los requisitos de protección necesarios para el funcionamiento de máquinas en paralelo con la red de alimentación eléctrica.

Los relés de interconexión MiCOM se pueden adaptar para que cubran las necesidades específicas de la aplicación prevista. Estos relés ofrecen protección completa, rentable y muy fiable para las máquinas en funcionamiento.

P341 también incluye protección Dynamic Line Rating (régimen de línea dinámico, DLR) para optimizar la capacidad de la línea de transmisión. Se pueden lograr ganancias del 50% o más, en función de las condiciones del entorno, para permitir un incremento en la generación distribuida (DG), como en el caso de parques eólicos que se conectan a la red de distribución, al tener en cuenta las condiciones meteorológicas en tiempo real para calcular el régimen de la línea en lugar de utilizar los regímenes de línea fijos de verano/invierno. La función DLR es una alternativa rentable para reforzar las líneas aéreas e incrementar su capacidad, y también presenta ventajas para el propietario del parque eólico porque se pueden obtener mayores ingresos con un régimen de línea más alto.


Gran multifuncionalidad y lógica fácil de usar

Esta gama de relés multifunción garantiza una integración flexible y fiable de las funciones de protección, control, supervisión y medición para una gran variedad de aplicaciones de sistema. Los usuarios pueden crear esquemas complejos de protección mediante la lógica potente y fácil de usar de MiCOM.

Además, está disponible una selección de alta calidad de los protocolos estándar del sector, que facilitan la integración en sistemas de control de red nuevos y existentes.


Comunicaciones flexibles y soluciones rentables

Estas completas funciones de protección de la familia de relés MiCOM cumplen los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de interconexión y de protección de DLR y proporcionan soluciones rentables. También ofrecen opciones flexibles de comunicaciones.

Garantía contractual

Período : 2 años

  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias