MiCOM P14x
Relés para Alimentación
Características
Los relés de gestión de salidas de alimentación o feeders MiCOM P14x proporcionan una solución integrada para la protección, la supervisión y el control completos de líneas aéreas y cables subterráneos, y cubren niveles de tensión de distribución y transmisión.
La familia de relés MiCOM P14x ofrece toda la información esencial para el mantenimiento eficiente de sistemas de alimentación complejos y sus componentes, y es fácil de usar y muy flexible, lo cual permite su aplicación en cualquier tipo de red.
Múltiples funciones auxiliares y aplicaciones flexibles
Esta gama ofrece múltiples funciones auxiliares que proporcionan al usuario información suficiente para un mantenimiento eficiente del sistema eléctrico y sus componentes, incluidos interruptores automáticos, TI y TT.
La interfaz de usuario multilingüe y la lógica de esquema gráfico programable facilitan la personalización y permiten implantar aplicaciones sencillas y flexibles en cualquier tipo de red. Además, estos relés se pueden conectar a la mayoría de los sistemas de control digital o SCADA gracias a su protocolo actualizado de comunicaciones y a las opciones de interfaz, que incluyen los requisitos más recientes de la norma IEC 61850.
Gestión fácil y eficiente de los sistemas de alimentación
Cada relé de la gama MiCOM P14x está equipado con ajustes de software 1A y 5A. Sus diversos protocolos de comunicaciones y opciones de interfaz, así como la interfaz de usuario multilingüe, simplifican la personalización del texto del menú por parte de los usuarios.
Garantía contractual
Período : 2 años